เผยแพร่สินค้าของคุณ
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Porcher

    ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap

    "Ready to install" WC pack with flap - Overall dimensions: 65 x 40 cm Weight: 30.3 kg
    สเปคสินค้า
    • ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.P9404
    • Product familyULYSSE
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet Cisterns
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-06-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)690
    • กว้าง (มิลลิเมตร)770
    • ความลึก (มิลลิเมตร)420
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)28.58
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets