เผยแพร่สินค้าของคุณ
APPLIQUE - Complete urinal pack
APPLIQUE - Complete urinal pack
    Porcher

    APPLIQUE - Complete urinal pack

    Complete urinal pack - Ready to install including: - Urinal front - Timed valve power supply right - Tube and supply socket - Stainless steel bung - Plastic siphon with removable base - Screw Weight: 8 kg
    สเปคสินค้า
    • APPLIQUE - Complete urinal pack
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.P9862
    • Product familyAPPLIQUE
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet Cisterns
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-06-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)330
    • กว้าง (มิลลิเมตร)480
    • ความลึก (มิลลิเมตร)300
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.69
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets