เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONTOUR 21 -  Collectif sink
CONTOUR 21 -  Collectif sink
    Porcher

    CONTOUR 21 - Collectif sink

    Collective washbasin - Not drilled. Delivered without lag bolts
    สเปคสินค้า
    • CONTOUR 21 - Collectif sink
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.S3256
    • Product familyCONTOUR 21
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-06-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)520
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)30
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (133)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (80)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (8)