เผยแพร่สินค้าของคุณ
HydroGuard Lead Free* series LFLM490 thermostatic tempering valves for hot water heater installations - LFLM490
Powers

HydroGuard Lead Free* series LFLM490 thermostatic tempering valves for hot water heater installations - LFLM490

Ideal for hot water heaters, providing flow rates as high as 23 gallons per minute. Compact design and Lead Free* brass construction simplify installation and maintenance while ensuring years of dependable service. Unique handle mechanism allows exact temperature selection to be locked-in for added protection. The Series LFLM490 and LFLM490-10 features Powers' advanced paraffin-based actuation technology, integral checks and inlet screens to prevent cross-flow and contamination. The thermostatic element ensures optimal, consistent performance over a wide range of temperatures. The Series LFLM490 & LFLM490-10 are ASSE 1017 listed and CSA B125 certified.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Available in several sizes and connection types
    • Adjustable temperature selection can be locked in for added protection
    • Integral checks and screen prevents cross-flow and contamination
    • Ideal for hot water heaters with a flow rate up to 23 gallons per minute
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LFLM490-HydroGuard-Master-Mixing-Valve
  • Product familyMaster Mixers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tempering Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTempering valves
  • OmniClass Number23-27 31 29
  • OmniClass TitleMixing Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING