เผยแพร่สินค้าของคุณ
SUPERL II ULTRA-Cool silicone-polyester coatings for metal substrates

SUPERL II ULTRA-Cool silicone-polyester coatings for metal substrates

SUPERL® II ULTRA-Cool®

The best silicone-polyester coating under the sun.

SUPERL II ULTRA-Cool silicone-polyester coatings offer superior performance in harsh environments. Engineered with a proprietary resin technology and an innovative formulation process, they outperform all other silicone-polyester coatings for resistance to chalk, fade, corrosion and moisture. Choose from a full range of gloss options ideal for commercial, industrial, agricultural and residential metal building applications.

Not just cool...ULTRA-Cool. The best silicone-polyester coating under the sun, PPG's SUPERL II ULTRA-Cool silicone polyester coil coatings are formulated to provide the exterior durability necessary for agricultural, industrial, and building applications.

SUPERL II ULTRA-Cool coatings deliver an excellent balance of exterior gloss and color retention, chalk resistance, forming flexibility and overall cost effectiveness. SUPERL II ULTRA-Cool coil coatings meet Cool Roof requirements of LEED, ENERGY STAR®, Title 24 and ASHRAE 90.1. PPG has numerous colors registered with the Cool Roof Rating Council and ENERGY STAR.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.nst42678
  • Product familyBuilding Materials
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Coatings for Steel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-16
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit