เผยแพร่สินค้าของคุณ
SIGMA TEXTOSIL EXTRA facade

SIGMA TEXTOSIL EXTRA facade

Water-based finish for facades with a filling effect based on acryl-siloxane resin with the addition of mineral fillers and micronized aggregates. High water repellency and good permeability to water vapour.
สเปคสินค้า
  • Finishing for facades with a filling effect based on acryl-siloxane resin with added mineral fillers and micronized aggregates. High filling power with maximum grain size of 0.3 mm. Excellent water repellency and good transpiration. High adhesion to the substrate and applicable without the use of primer for substrates in good condition.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SIGMA-TEXTOSIL-EXTRA-facade
  • Product familySIGMA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์FACADE
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPaint
  • วัสดุรองAcrylic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG020350
  • ชื่อ ETIMBuilding - Facade cladding
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDecorative coatings
  • OmniClass Number23-15 21 11
  • OmniClass TitlePaints and Varnishes