เผยแพร่สินค้าของคุณ
SIGMA ACRYLSILOXAN FILLPRIMER

SIGMA ACRYLSILOXAN FILLPRIMER

Water based acrylic-siloxane primer - intermediate coat with excellent filling power, high breathability
สเปคสินค้า
  • Water based acrylic-siloxane primer with excellent filling power. Sigma Acrylsiloxan Fillprimer is highly breathable thanks to its acrylic-siloxane nature. It can be applied on indoor and outdoor wall surfaces to mask patches or other surface irregularities. It can also be used as an intermediate coat for finishes with Sigmafaçade Topcoat, Sigmafaçade Textosil, Sigma Acrylsiloxan Q, Sigma Putz Acryl, Sigma Acrylsiloxan Putz, and Sigma Acrylsiloxan Indoor.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.acrylsiloxanfillprimer
  • Product familySIGMA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WB OPAQUE PRIMER
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • วัสดุรองPaint
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG020100
  • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
  • UNSPSC namePaint filters
  • UNSPSC code40161524
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDecorative coatings
  • OmniClass Number23-15 21 11
  • OmniClass TitlePaints and Varnishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป