เผยแพร่สินค้าของคุณ
SIGMA CONTOUR PROTECT PU SATIN lacquers

SIGMA CONTOUR PROTECT PU SATIN lacquers

Alkyd-polyurethane satin solvent enamel with Double Protection System technology for outdoor use. Extremely resistant to UV rays and atmospheric agents thanks to the combination of special binders, Sigma Contour Protect PU has a very high gloss and colour retention. It is an ideal finish for iron, wood and other materials that have been previously prepared with undercoats or anti-corrosives.
สเปคสินค้า
  • Single component, satin-finish alkyd-polyurethane enamel for outdoor use with Double Protection System technology. Extremely resistant to UV rays and atmospheric agents thanks to the combination of special binders, Sigma Contour Protect PU has a very high gloss and colour retention. It is an ideal finish for iron, wood and other materials that have been previously prepared with undercoats or anti-corrosives.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.contourprotectpustain
  • Product familySIGMA COATINGS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LACQUERS
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • วัสดุรองPaint
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG020100
  • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
  • UNSPSC namePaint filters
  • UNSPSC code40161524
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDecorative coatings
  • OmniClass Number23-15 21 11
  • OmniClass TitlePaints and Varnishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป