เผยแพร่สินค้าของคุณ
SIGMA POLYMATT  enamel

SIGMA POLYMATT enamel

Water based, matt wall enamel for protected indoor and outdoor use
สเปคสินค้า
  • Water based, matt wall enamel for indoor use. Thanks to its special formulation with binder and selected fillers, Sigma Polymatt NF has a high srub resistance even on dark colours and a reduced polishing effect. The product pass the HACCP according to the UNI 11021:7.1,7.2,8.1. The product has the Ecolabel certification, Leed, CAM  and BREEAM attestation.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.polymatt
  • Product familySIGMA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WALL PAINT
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • วัสดุรองPaint
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG020100
  • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
  • UNSPSC namePaint filters
  • UNSPSC code40161524
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDecorative coatings
  • OmniClass Number23-15 21 11
  • OmniClass TitlePaints and Varnishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป