เผยแพร่สินค้าของคุณ
SIGMA ACRYSILOXAN PUTZ plaster

SIGMA ACRYSILOXAN PUTZ plaster

Acrylic-siloxane plaster for outdoor use, available in grain sizes of 0.8, 1.2, 1.5 and 2 mm.
สเปคสินค้า
  • Acrylic-siloxane plaster for outdoor surfaces, available in 0.8, 1.2, 1.5 and 2 mm particle sizes with good breathability and water repellence. Suitable for external façades, thermal insulation systems, applicable to new or old civil plaster and painted surfaces.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sigmaacrysiloxanputz
  • Product familySIGMA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PLASTER
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • วัสดุรองPaint
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG020350
  • ชื่อ ETIMBuilding - Facade cladding
  • UNSPSC namePaint filters
  • UNSPSC code40161524
  • Uniclass 2015 CodeTE_70_50_50
  • Uniclass 2015 DescriptionPainting and insulation application equipment
  • OmniClass Number23-15 21 11
  • OmniClass TitlePaints and Varnishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป