เผยแพร่สินค้าของคุณ
SIGMA BIOINNENSILIKAT S silicat wall paint

SIGMA BIOINNENSILIKAT S silicat wall paint

Highly diffusive mineral finish based on potassium silicate for interior use, compliant with DIN 18363. Free of solvents and plasticisers, free of volatile pollutants, free of harmful emissions, with excellent coverage and highly resistant to mould formation. Suitable for wall and ceiling applications in private homes, schools, kindergartens, public buildings, churches.
สเปคสินค้า
  • Highly diffusible mineral finish based on potassium silicate for indoor use according to DIN 18363. Bio Innensilikat S is a high-quality, easily applicable finish in a wide range of colours, free of solvents and plasticizers, free of volatile pollutants, free of harmful emissions, with excellent coverage and highly resistant to mildew. Suitable for wall and ceiling applications in private homes, schools, kindergartens, public buildings and churches.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sigmabioinnensilikats
  • Product familySIGMA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WALL PAINT
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPaint
  • วัสดุรองPaint
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG020100
  • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
  • UNSPSC namePaint filters
  • UNSPSC code40161524
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDecorative coatings
  • OmniClass Number23-15 21 11
  • OmniClass TitlePaints and Varnishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป