เผยแพร่สินค้าของคุณ
SIGMA BRANDICOLOR wall paint

SIGMA BRANDICOLOR wall paint

Odourless wall paint for interiors, with low environmental impact, solvent-free. Wet abrasion resistant: class 3 according to EN 13300, hiding power class 1 according to EN 13300
สเปคสินค้า
  • Washable wall paint for interiors, odourless, low environmental impact, solvent-free. With innovative formula Xtrem for a very high coverage and an excellent white index.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sigmabrandicolor
  • Product familySIGMA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WALL PAINT
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • วัสดุรองPaint
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG020100
  • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
  • UNSPSC namePaint filters
  • UNSPSC code40161524
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDecorative coatings
  • OmniClass Number23-15 21 11
  • OmniClass TitlePaints and Varnishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป