เผยแพร่สินค้าของคุณ
SIGMA EXPERT wall paint
SIGMA EXPERT wall paint
SIGMA EXPERT wall paint

    SIGMA EXPERT wall paint

    Ultra low environmental impact finish for indoor use with Smooth Layer Technology. Class A+ according to Grenelle II and Ecolabel.
    สเปคสินค้า
    • Deep matt finish for indoor use with very low environmental impact class A+ according to Grenelle II and Ecolabel. Features innovative Smooth Layer Technology that reduces visible and uneven application marks and makes the finish highly retouchable. Can be used without the aid of primer for substrates in good condition.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sigmaexpert
    • Product familySIGMA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WALL PAINT
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationBuilding Element
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC namePaint filters
    • UNSPSC code40161524
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDecorative coatings
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป