เผยแพร่สินค้าของคุณ
SIGMA SIGMETAL MULTI PRIMER

SIGMA SIGMETAL MULTI PRIMER

Anti-corrosive zinc phosphate primer
สเปคสินค้า
  • DESCRIPTION Solvent-based zinc phosphate rust inhibitor, based on modified alkyd resins, for the protection of outdoor iron surfaces. • Excellent anti-corrosive properties. • Free from lead, chromates and aromatic solvents • Can be overpainted with alkyd products • Excellent adhesion even on old paints • Fast drying • The product complies with the parameters of European Directive 2004/42/EC (implemented by Legislative Decree no. 161/2006) which provides for limiting emissions of volatile organic compounds (VOC) into the environment.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sigmametalmultiprimer
  • Product familySIGMA COATINGS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์METAL PROTECTION
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • วัสดุรองEnamel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG020100
  • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
  • UNSPSC namePaint filters
  • UNSPSC code40161524
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDecorative coatings
  • OmniClass Number23-15 21 11
  • OmniClass TitlePaints and Varnishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป