เผยแพร่สินค้าของคุณ
SIGMAPEARL CLEAN wall paint

SIGMAPEARL CLEAN wall paint

100% acrylic washable paint for indoor use, specially formulated to be easy to clean and not sensitive to polish (does not gloss after washing). Sigmapearl Clean Matt is suitable for mineral substrates, concrete, plaster and plasterboard.
สเปคสินค้า
  • Matt washable wall paint for indoor use formulated with 100% acrylic resin. The innovative Easy Clean Technology makes it extremely resistant to washing and easy to clean even the most difficult stains. Sigmapearl Clean Matt is suitable for mineral substrates, concrete, plaster and plasterboard.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sigmapearlclean
  • Product familySIGMA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WALL PAINT
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • วัสดุรองPaint
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG020100
  • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
  • UNSPSC namePaint filters
  • UNSPSC code40161524
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDecorative coatings
  • OmniClass Number23-15 21 11
  • OmniClass TitlePaints and Varnishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป