เผยแพร่สินค้าของคุณ
SIGMA POLYSATIN SM lacquers

SIGMA POLYSATIN SM lacquers

Water-based, microporous, satin-finish wall enamel for interior use. Odourless, low environmental impact, solvent-free and VOC < 1 g/l (with German TÜV certification). Certified for use in food environments (UNI 1102:2002) issued by the Faculty of Agriculture of the Catholic University of Piacenza, it also complies with the specifications of the HACCP regulations. Class 1 wet abrasion resistance according to standard EN 13300.
สเปคสินค้า
  • Microporous satin-finish water-based enamel for interior walls. Odourless, solvent and emission free, with certificate issued by the German TÜV, with certificate for food environment
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sigmapolysatinsm
  • Product familySIGMA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ENAMELS
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEnamel
  • วัสดุรองPaint
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG020100
  • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
  • UNSPSC namePaint filters
  • UNSPSC code40161524
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDecorative coatings
  • OmniClass Number23-15 21 11
  • OmniClass TitlePaints and Varnishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป