เผยแพร่สินค้าของคุณ
SIGMARESIST IMMUN wall paint

SIGMARESIST IMMUN wall paint

Exceptionally cleanable and immunising silver-based finish. for indoor use with exceptional cleanability, resistant to common disinfectants, especially suitable for environments where high hygiene is required such as hospitals, clinics, medical environments, retirement homes and schools. IMSL certified for antibacterial activity.
สเปคสินค้า
  • Special acrylic water based finish with exceptional cleanability and immunising effect due to innovative silver technology. This special formulation provides active protection against mould and other micro-organisms. The product is especially suitable for environments where high hygiene standards are required such as hospitals, clinics, medical environments, retirement homes and schools. Sigmaresist Immun can be applied on plaster, plasterboard and properly prepared premixed plasters.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sigmaresistimmun
  • Product familySIGMA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WALL PAINT
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • วัสดุรองPaint
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG020100
  • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
  • UNSPSC namePaint filters
  • UNSPSC code40161524
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDecorative coatings
  • OmniClass Number23-15 21 11
  • OmniClass TitlePaints and Varnishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป