เผยแพร่สินค้าของคุณ
SIGMA SILICAT FIX AQUA fixative

SIGMA SILICAT FIX AQUA fixative

Water base fixative base on the potassium silicate according to the Norm DIN 18363 suitable for Façade of hystoric and residential buildings and interiors.
สเปคสินค้า
  • Potassium sol silicat water based fixative in accordance to the norm Norm DIN 18363, with high penetration and consolidation power, particularly suitable for Façade of hystoric and residential buildings and interiors.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sigmasilikatfixaqua
  • Product familySIGMA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WATER BASE SILICATE PRIMER
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPaint
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG020100
  • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
  • UNSPSC namePaint filters
  • UNSPSC code40161524
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDecorative coatings
  • OmniClass Number23-15 21 11
  • OmniClass TitlePaints and Varnishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป