เผยแพร่สินค้าของคุณ
SIGMA SILIKAT STREICHFÜLLER primer and intermediate

SIGMA SILIKAT STREICHFÜLLER primer and intermediate

Pigmented primer base on potassium silicate in accordance with Standard DIN 18363 suitable for applications on historic and residential building façades.
สเปคสินค้า
  • Slightly rough pigmented primer base on potassium silicate in accordance with Standard DIN 18363. It can be applied on mineral substrates (minimal plasters, lime and silicate paints). Suitable for applications on historic and residential building façades.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sigmasilikatstreichfuller
  • Product familySIGMA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PIGMENTED SILICATE PRIMER
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPaint
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG020100
  • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
  • UNSPSC namePaint filters
  • UNSPSC code40161524
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDecorative coatings
  • OmniClass Number23-15 21 11
  • OmniClass TitlePaints and Varnishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป