เผยแพร่สินค้าของคุณ
SIGMA SILOXAN MATT façade
SIGMA SILOXAN MATT façade
SIGMA SILOXAN MATT façade

    SIGMA SILOXAN MATT façade

    Pure siloxane paint for wall façades with high breathability and water repellence with Quick Rain Resistance for a rapid 20 minute dry time before rain and Light & Easy technology for a light weight tin and excellent flow in roller and brush applications.
    สเปคสินค้า
    • Pure siloxane finish with selected silica polymer base in accordance with French standard NF.T.36.005 with very high breathability and water repellence. Thanks to the special Quick Rain Resistance technology with its innovative acrylic binder base, Sigma Siloxan Matt has a very fast dry time before rain of only twenty minutes. Specifically designed for exterior application on both historic and modern buildings. Thanks to the innovative Light & Easy technology and to the specific selected raw materials, Siloxan Matt is lighter in tin and considerably smoother for roller and brush application. It is ideal as a finish on old paints, pre-mixed plasters, lime and potassium silicate plasters and dehumidifying plasters.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.siloxanmatt
    • Product familySIGMA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FAÇADE
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationBuilding Element
    • รหัส ETIMEG020100
    • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC namePaint filters
    • UNSPSC code40161524
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDecorative coatings
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป