เผยแพร่สินค้าของคุณ
SIGMA SOL SILICAT FACADE

SIGMA SOL SILICAT FACADE

Water based, mineral silicate finish for outdoor use in accordance with Standard DIN 18363. Free of solvents and plasticisers, with excellent coverage and deep matt appearance. Suitable for applications on historic and residential building façades.
สเปคสินค้า
  • Highly diffusible, mineral, sol-silicate finish for outdoor use in accordance with Standard DIN 18363. Thanks to the sol-silicate technology, Sigma Sol Silikat Fassadenfarbe can be applied on mineral substrates and directly on organic substrates without the need for adhesion bridges. High-coverage finish with deep matt appearance. Suitable for applications on historic and residential building façades.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.solsilicatfacade
  • Product familySIGMA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์FAÇADE
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • วัสดุรองPaint
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG020100
  • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
  • UNSPSC namePaint filters
  • UNSPSC code40161524
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDecorative coatings
  • OmniClass Number23-15 21 11
  • OmniClass TitlePaints and Varnishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป