เผยแพร่สินค้าของคุณ
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-FRZ55
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-FRZ55
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-FRZ55
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-FRZ55
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-FRZ55

    1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-FRZ55

    Key Features

    • Dynamic Color for Bright Rooms

    DLPTM technology, Quartet Color Harmonizer, Rich Color Enhancer, and Dynamic Contrast 2 combine to produce bright, vivid, and detailed images in spaces with ambient light.
    -------

    • Quiet, Versatile, and Easy to Install

    A powered 0.8:1 short-throw lens supports rear projection, while DIGITAL LINK, CEC-compatible HDMI®, separate LAN, and a USB-DC outlet streamline integration. Quiet operation reduces distraction.
    -------

    • Proven SOLID SHINE Laser Reliability

    Filterless heat-pipe cooling and an airtight optical block support long-term maintenance-free projection. Multi-Laser Drive Engine with Failover Circuitry helps maintain brightness if a laser diode fails.

    สเปคสินค้า
    • Projector type1-Chip DLPTM projector
      Light sourceLaser diodes
      Light output5,000 lm
      Light output (Center)5,200 lm
      ResolutionWUXGA (1920 x 1200 pixels)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.1chip_dlp_projector_frz55
    • Product familyInstallation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์1-Chip DLP™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-30
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โปรเจคเตอร์

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (37)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (11)
    3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)