เผยแพร่สินค้าของคุณ
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-REZ15 Series
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-REZ15 Series
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-REZ15 Series
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-REZ15 Series
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-REZ15 Series

    1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-REZ15 Series

    Key Features

    • Seamless, High-Contrast Visuals Deepen Engagement

    Scene-recognition circuitry and Dynamic Contrast improve image depth, while Rich Color Enhancer produces vivid, accurate color. Black-level adjustment and Gradation Smoother support seamless multi-screen images.
    -------

    • Compact and Flexible for an Efficient Workflow

    The compact series delivers full brightness across AC 100–240 V and supports optional lenses, media processors, and Intel® SDM-compatible function boards. NFC and Visual Software Suite integration help save setup time.
    -------

    • New Compact Body for Maintenance-Free Projection

    An IP5X-conformant optical engine and laser light source with refined liquid cooling enable long-term maintenance-free projection. Backup Input and Multi Laser Drive Engine enhance reliability.

    สเปคสินค้า
    • Projector type1-Chip DLPTM projector
      Light sourceLaser diode
      Light output

      PT-REZ15 / PT-REZ15L: 15,000 lm
      PT-REZ12 / PT-REZ12L: 12,000 lm
      PT-REZ10 / PT-REZ10L: 10,000 lm
      PT-REZ80 / PT-REZ80L: 8,000 lm

      Light output (Center)

      PT-REZ15 / PT-REZ15L: 15,500 lm
      PT-REZ12 / PT-REZ12L: 12,400 lm 
      PT-REZ10 / PT-REZ10L: 10,300 lm 
      PT-REZ80 / PT-REZ80L:  8,200 lm

      ResolutionWUXGA (1920 x 1200 pixels)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.1chip_dlp_projector_rez15
    • Product familyInstallation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์1-Chip DLP™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-30
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โปรเจคเตอร์

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (37)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (11)
    3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)