เผยแพร่สินค้าของคุณ
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-RQ7 Series
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-RQ7 Series
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-RQ7 Series
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-RQ7 Series
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-RQ7 Series
1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-RQ7 Series

    1-Chip DLP™ Projector, Installation, PT-RQ7 Series

    Key Features

    • Seamless Visuals, Endless Possibilities

    Quad Pixel Drive creates smooth 4K images on supported models. Dynamic Contrast, Rich Color Enhancer, Digital Art Mode, and high-frame-rate projection help produce realistic and immersive visual experiences.
    -------

    • Compact and Expandable for Easy Installation

    The compact, lightweight body reduces installation burden. An Intel® SDM-compatible slot, optional media processor, and DLE Series lens compatibility support flexible and scalable system design.
    -------

    • Eco-Friendly Innovation with Proven Reliability

    An IP5X-conformant optical engine and light-source module and a filterless design support long-term maintenance-free operation. Recycled resins and Eco Boost mode help reduce environmental impact and energy use.

    สเปคสินค้า
    • Projector type1-Chip DLPTM projector
      Light sourceLaser diode
      Light output

      PT-RQ7L: 7,500 lm
      PT-RQ6L: 6,500 lm
      PT-RZ7L: 7,500 lm
      PT-RZ6L: 6,500 lm

      Light output (Center)

      PT-RQ7L: 7,700 lm 
      PT-RQ6L: 6,700 lm
      PT-RZ7L: 7,700 lm 
      PT-RZ6L: 6,700 lm 

      Resolution

      PT-RQ7L: 4K (3840 x 2160 pixels with Quad Pixel Drive: ON)
      PT-RQ6L: 4K (3840 x 2160 pixels with Quad Pixel Drive: ON)
      PT-RZ7L: WUXGA (1920 x 1200 pixels)
      PT-RZ6L: WUXGA (1920 x 1200 pixels)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.1chip_dlp_projector_rq7
    • Product familyInstallation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์1-Chip DLP™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-30
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โปรเจคเตอร์

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (37)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (11)
    3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)