เผยแพร่สินค้าของคุณ
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ35K2 Series
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ35K2 Series
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ35K2 Series
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ35K2 Series
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ35K2 Series
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ35K2 Series
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ35K2 Series

    3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ35K2 Series

    Key Features

    • Revolutionizing Projection with Streamlined Workflow

    The light and compact 3-Chip DLPTM design reduces the logistical burden of transport, installation, and storage, especially where backstage or installation space is limited.
    -------

    • Spellbinding Picture Quality

    Two blue lasers and one red laser expand color-space reproduction for vivid reds and pure blues, enhancing realism and the impact of high-resolution content.
    -------

    • Original Cooling System Secures Projection Stability

    A dedicated airflow path, cooling system, and finless radiator support stable operation. Maintenance-free projection, Backup Input, and laser failover circuitry help minimize interruptions.

    สเปคสินค้า
    • Projector type

      PT-RQ35K2: 3-Chip DLPTMprojector
      PT-RZ34K2: 3-Chip DLPTM projector

      Light sourceLaser diodes (Blue LD, Red LD)
      Light output30,500 lm
      Light output (Center)32,000 lm
      Resolution

      PT-RQ35K2: 4K (3840 x 2400 pixels with Quad Pixel Drive: ON)
      PT-RZ34K2: WUXGA (1920 x 1200 pixels)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3chip_dlp_projector_rq35k
    • Product familyLarge Venue
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์3-Chip DLP™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-30
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โปรเจคเตอร์

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (37)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (11)
    3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)