เผยแพร่สินค้าของคุณ
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ50K
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ50K
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ50K
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ50K
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ50K
3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ50K

    3-Chip DLP™ Projector, Large-Venue, PT-RQ50K

    Key Features

    • 50,000 lm Native 4K Color-Rich Images for a Breathtaking Viewing Experience

    Native 4K imaging and a laser engine combining red and blue lasers deliver high-brightness projection with a wider color gamut for immersive large-scale visual experiences.
    -------

    • Versatile All-in-One Design Streamlines On-Site Workflow

    An all-in-one body combines high light output with a compact footprint. Smart Projector Control, NFC, and Remote Preview help streamline setup, including preparation while the projector is in Standby mode.
    -------

    • Original Cooling System Secures Projection Stability

    A redesigned airflow path, cooling system, and finless radiator reinforce operational reliability. Dynamic Digital Control regulates red-laser output and cooling to maintain consistent image quality.

    สเปคสินค้า
    • Projector type3-Chip DLPTMprojector
      Light sourceLaser diodes (Blue LD, Red LD)
      Light output50,000 lm
      Light output (Center)51,000 lm
      ResolutionNative 4K (4096 x 2160 pixels)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3chip_dlp_projector_rq50k
    • Product familyLarge Venue
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์3-Chip DLP™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-30
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โปรเจคเตอร์

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (37)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (11)
    3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)