เผยแพร่สินค้าของคุณ
4K UHD LCD Displays, EQ3 Series
4K UHD LCD Displays, EQ3 Series
4K UHD LCD Displays, EQ3 Series
4K UHD LCD Displays, EQ3 Series
4K UHD LCD Displays, EQ3 Series

    4K UHD LCD Displays, EQ3 Series

    Key Features

    • High 4K Image Quality for Clear and Detailed Visuals

    With 500 cd/m² brightness and high haze value panels that suppress reflected glare, the EQ3 Series delivers clear and detailed 4K images in conference rooms, classrooms, retail environments, and commercial spaces. The wide-viewing-angle panel ensures excellent visibility from virtually any position.
    -------

    • Flexible Installation to Suit a Variety of Use Cases

    Available in six screen sizes from 43-inch to 86-inch class, the EQ3 Series supports a variety of installation environments. Landscape or portrait orientation and forward/backward tilt installation up to 20 degrees provide flexibility for meeting rooms, classrooms, and digital signage applications.
    -------

    • Scalability that Enables Cooperation with Various Systems

    Equipped with three HDMI™ inputs, PC input, USB Type-A, RS-232C, and LAN (PJLink™) connectivity, the EQ3 Series integrates easily with external devices and professional AV control systems for efficient operation and management.

    สเปคสินค้า
    • Screen Size (Diagonal)TH-86EQ3: 86-inch class (85.6-inch / 2174.2 mm)
      TH-75EQ3: 75-inch class (74.5-inch / 1892.7 mm)
      TH-65EQ3: 65-inch class (64.5-inch / 1638.9 mm)
      TH-55EQ3: 55-inch class (54.6-inch / 1387.8 mm)
      TH-50EQ3: 50-inch class (49.5-inch / 1257.3 mm)
      TH-43EQ3: 43-inch class (42.5-inch / 1079.8 mm)
      Brightness (typ.)500 cd/m²
      Aspect ratio16:9
      Resolution4K UHD (3840 × 2160)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lcd_display_eq3
    • Product familyDisplay
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LCD
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-30
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โทรทัศน์

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (23)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (25)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (31)