เผยแพร่สินค้าของคุณ
4K UHD液晶ディスプレイ - FQ1シリーズ
4K UHD液晶ディスプレイ - FQ1シリーズ
4K UHD液晶ディスプレイ - FQ1シリーズ
4K UHD液晶ディスプレイ - FQ1シリーズ
4K UHD液晶ディスプレイ - FQ1シリーズ

    4K UHD液晶ディスプレイ - FQ1シリーズ

    特長

    • 4K高画質と高い視認性

    約829万画素の4K UHD解像度により、高精細で鮮明な映像表示を実現します。高輝度・広視野角パネルを採用し、会議室や教育施設、商業空間などさまざまな環境で優れた視認性を提供します。
    -------

    • 豊富なサイズで柔軟な設置性

    43v型から86v型までの幅広いサイズラインアップを用意。横置き・縦置き設置に対応し、会議室のメインディスプレイからサイネージ用途まで、設置環境に応じた柔軟な運用が可能です。
    -------

    • 効率運用を可能にする接続性

    HDMI™入力やUSBメディア再生機能を搭載し、さまざまなコンテンツ表示に対応。会議室やサイネージ運用において、簡単な接続と効率的なコンテンツ運用を実現します。

    สเปคสินค้า
    • 画面サイズ(対角)TH-86FQ1J:86v型(2174.2 mm)
      TH-75FQ1J:75v型(1892.7 mm)
      TH-65FQ1J:65v型(1638.9 mm)
      TH-55FQ1JA:55v型(1387.8 mm)
      TH-50FQ1J:50v型(1257.3 mm)
      TH-43FQ1J:43v型(1079.8 mm)
      輝度500 cd/m²
      アスペクト比16:9
      解像度3840 × 2160 画素
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lcd_display_fq1
    • Product familyDisplay
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LCD
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-30
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โทรทัศน์

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
    ญี่ปุ่น

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (23)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (25)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (31)