เผยแพร่สินค้าของคุณ
4K UHD LCD Displays, SQ3 Series
4K UHD LCD Displays, SQ3 Series

    4K UHD LCD Displays, SQ3 Series

    Key Features

    • High 4K Image Quality for Clear and Detailed Visuals

    With 500 cd/m² brightness and anti-glare panels that suppress reflections from ambient light, the SQ3 Series delivers clear and detailed 4K images. Wide viewing angles ensure excellent visibility in conference rooms, classrooms, retail environments, and commercial spaces.

    -------

    • Flexible Installation to Suit a Variety of Use Cases

    Available in six screen sizes from 43-inch to 86-inch class, the SQ3 Series supports a wide range of installation environments. Forward and backward tilt installation enables flexible deployment from huddle rooms and classrooms to larger meeting and collaboration spaces.

    -------

    • Scalability that Enables Cooperation with Various Systems

    Equipped with HDMI™, PC input, USB Type-A, RS-232C, and LAN (PJLink™) connectivity, the SQ3 Series integrates easily with professional AV systems and external control platforms, helping streamline operation and management.

    สเปคสินค้า
    • Screen Size (Diagonal)TH-86SQ3: 86-inch class (85.60-inch / 2174.2 mm)
      TH-75SQ3: 75-inch class (74.54-inch / 1893.3 mm)
      TH-65SQ3: 65-inch class (64.52-inch / 1638.9 mm)
      TH-55SQ3: 55-inch class (54.63-inch / 1387.8 mm)
      TH-50SQ3: 50-inch class (49.50-inch / 1257.3 mm)
      TH-43SQ3: 43-inch class (42.51-inch / 1079.8 mm)
      Brightness (typ.)500 cd/m²
      Aspect ratio16:9
      Resolution4K UHD (3840 × 2160)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lcd_display_sq3
    • Product familyDisplay
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LCD
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-30
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โทรทัศน์

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (23)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (25)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (31)