เผยแพร่สินค้าของคุณ
LCD Projector, Portable, PT-LMZ460 Series
LCD Projector, Portable, PT-LMZ460 Series
LCD Projector, Portable, PT-LMZ460 Series
LCD Projector, Portable, PT-LMZ460 Series
LCD Projector, Portable, PT-LMZ460 Series
LCD Projector, Portable, PT-LMZ460 Series

    LCD Projector, Portable, PT-LMZ460 Series

    Key Features

    • Effortless Projection Anywhere, Anytime

    The compact, portable body is easy to carry and install. Quick Startup, CEC-compatible HDMI®, Digital Zoom Extender, and Image Shift support fast projection and simple adjustment.
    -------

    • Efficient, Reliable, and Cost-Effective

    SOLID SHINE Laser and the reusable ECO Filter provide long maintenance intervals, while the efficient optical engine reduces power consumption compared with conventional lamp-based models.
    -------

    • SOLID SHINE for Clear Images in Bright Light

    High brightness, Dynamic Contrast, and high-resolution imaging deliver vivid, detailed pictures that remain clear and easy to view in well-lit classrooms and meeting rooms.

    สเปคสินค้า
    • Projector typeLCD projectors
      Light sourceLaser diodes
      Light output

      PT-LMZ460: 4,600 lm
      PT-LMZ420: 4,200 lm
      PT-LMW460: 4,600 lm
      PT-LMW420: 4,200 lm
      PT-LMX460: 4,600 lm
      PT-LMX420: 4,200 lm

      Light output (Center)PT-LMZ460: 4,800 lm
      PT-LMZ420: 4,500 lm
      PT-LMW460: 4,800 lm
      PT-LMW420: 4,500 lm
      PT-LMX460: 4,800 lm
      PT-LMX420: 4,500 lm
      Resolution

      PT-LMZ460: WUXGA (1920 x 1200 pixels)
      PT-LMZ420: WUXGA (1920 x 1200 pixels)
      PT-LMW460: WXGA (1280 x 800 pixels)
      PT-LMW420: WXGA (1280 x 800 pixels)
      PT-LMX460: XGA (1024 x 768 pixels)
      PT-LMX420: XGA (1024 x 768 pixels)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lcd_projector_lmz460
    • Product familyPortable
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LCD
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-30
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โปรเจคเตอร์

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (37)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (11)
    3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)