เผยแพร่สินค้าของคุณ
LCD Projector, Short Throw, PT-TMZ400 Series
LCD Projector, Short Throw, PT-TMZ400 Series
LCD Projector, Short Throw, PT-TMZ400 Series
LCD Projector, Short Throw, PT-TMZ400 Series
LCD Projector, Short Throw, PT-TMZ400 Series
LCD Projector, Short Throw, PT-TMZ400 Series

    LCD Projector, Short Throw, PT-TMZ400 Series

    Key Features

    • Project Anywhere Instantly from Short Distances

    Short-throw projection minimizes presenter shadows, while the compact body, Digital Zoom Extender, and Image Shift simplify installation. Quick Startup and quiet operation support immediate use.
    -------

    • Efficient Reliability with Minimal Maintenance

    SOLID SHINE Laser and a reusable ECO Filter provide long maintenance intervals. Efficient power consumption supports lower operating cost and reduced environmental impact.
    -------

    • Crisp, Sharp Images and Text

    High brightness, Dynamic Contrast, and Daylight View Basic deliver clear pictures in bright rooms. The series preserves the appropriate native aspect ratio and defines text for easy visibility.

    สเปคสินค้า
    • Projector typeLCD projectors
      Light sourceLaser diodes
      Light output

      PT-TMZ400: 4,000 lm
      PT-TMW380: 3,800 lm
      PT-TMX380: 3,800 lm

      Light output (Center)PT-TMZ400: 4,400 lm
      PT-TMW380: 4,100 lm
      PT-TMX380: 4,100 lm
      Resolution

      PT-TMZ400: WUXGA (1920 x 1200 pixels)
      PT-TMW380: WXGA (1280 x 800 pixels)
      PT-TMX380: XGA (1024 x 768 pixels)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lcd_projector_tmz400
    • Product familyShort Throw
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LCD
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-30
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โปรเจคเตอร์

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (37)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (11)
    3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)