เผยแพร่สินค้าของคุณ
LCD Projector, Short Throw, PT-TW381R Series
LCD Projector, Short Throw, PT-TW381R Series
LCD Projector, Short Throw, PT-TW381R Series
LCD Projector, Short Throw, PT-TW381R Series

    LCD Projector, Short Throw, PT-TW381R Series

    Key Features

    • Beautiful Pictures, No Shadows

    Short-throw projection displays bright, high-contrast images from close to the screen, helping avoid presenter shadows. The PT-TW381R also supports interactive projection.
    -------

    • Low-Maintenance Reliability and Low TCO

    A long-life lamp and extended-life air filter reduce replacement frequency and support dependable everyday projection with a lower maintenance burden.
    -------

    • Simple, Flexible, and Very Well Connected

    Dual HDMI® inputs simplify switching between sources, while optional wireless connectivity supports screen mirroring. USB power can supply compatible media-streaming devices and reduce cable clutter.

    สเปคสินค้า
    • Projector typeLCD projector
      Light source230 W x 1 lamp
      Light output

      PT-TW381R / PT-TW380: 3,300 lm
      PT-TX440: 3,800 lm
      PT-TX350: 3,200 lm

      Light output (Center)PT-TW381R / PT-TW380: 3,400 lm
      PT-TX440: 4,000 lm
      PT-TX350: 3300 lm
      Resolution

      PT-TW381R / PT-TW380: WXGA (1280 x 800 pixels)
      PT-TX440: XGA (1024 x 768 pixels)
      PT-TX350: XGA (1024 x 768 pixels)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lcd_projector_tw381r
    • Product familyShort Throw
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LCD
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-30
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โปรเจคเตอร์

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (37)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (11)
    3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)