เผยแพร่สินค้าของคุณ
LCD Projector, Portable, PT-VMQ85 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMQ85 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMQ85 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMQ85 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMQ85 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMQ85 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMQ85 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMQ85 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMQ85 Series

    LCD Projector, Portable, PT-VMQ85 Series

    Key Features

    • Bright, High-Contrast Detail in Any Space

    Quad Pixel Drive and high light output deliver sharp 4K detail from a compact LCD projector body, supporting clear visuals in well-lit spaces and diverse applications.
    -------

    • Easy to Handle with Flexible Installation

    A compact, lightweight design simplifies transport and setup. 1.6x zoom, wide lens shift, Angle Monitor, DIGITAL LINK, and dual HDMITM inputs support flexible installation and efficient integration.
    -------

    • Energy-Efficient, Eco-Conscious Design

    Efficient high-brightness imaging is combined with Image Detection to reduce unnecessary consumption. Recycled materials and recyclable packaging help lower environmental impact.

    สเปคสินค้า
    • Projector typeLCD projectors
      Light sourceLaser diodes
      Light output

      PT-VMQ85: 8,000 lm
      PT-VMQ75: 7,300 lm
      PT-VMQ65: 6,500 lm

      Light output (Center)

      PT-VMQ85: 8,400 lm
      PT-VMQ75: 7,600 lm
      PT-VMQ65: 6,800 lm

      Resolution4K (3840 × 2400 pixels with Quad Pixel Drive: ON)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lcd_projector_vmq85
    • Product familyPortable
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LCD
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-30
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โปรเจคเตอร์

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (37)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (11)
    3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)