Key Features
With 800 cd/m2 high brightness, a wide color gamut, and a high contrast ratio of 10,000:1, the LV Series delivers vivid, clear images even in bright environments. Its seamless large-screen display has no visible joints, enhancing visual immersion and impact while improving brand image and communication effectiveness.
-------
Weighing approximately 18.3 kg and featuring a slim profile of approximately 29 mm, the LV Series significantly reduces the burden of transport and installation. Its built-in design eliminates the need for an external controller, while HDMITM daisy-chain connectivity enables a simple multi-display system configuration.
-------
The LV Series uses long-life, low-power-consumption COB LED modules and supports continuous 24/7 operation. It also offers resistance to minor impacts and stains. Its front-access design allows key components, including LED modules, power units, and circuit boards, to be removed and replaced from the front, helping reduce maintenance effort and operating costs.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | อเมริกาเหนือ | เอเชีย |
|---|---|---|
กรีซ | แคนาดา | ญี่ปุ่น |
เกาะไอล์ออฟแมน | สหรัฐอเมริกา | |
เกิร์นซีย์ | ||
โครเอเชีย | ||
เจอร์ซีย์ | ||
เช็กเกีย | ||
ซานมาริโน | ||
เซอร์เบีย | ||
ไซปรัส | ||
เดนมาร์ก | ||
นครรัฐวาติกัน | ||
นอร์เวย์ | ||
เนเธอร์แลนด์ | ||
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | ||
บัลแกเรีย | ||
บาร์เบโดส | ||
เบลเยียม | ||
โปรตุเกส | ||
โปแลนด์ | ||
ฝรั่งเศส | ||
ฟินแลนด์ | ||
มอนเตเนโกร | ||
มอลโดวา | ||
มอลตา | ||
มาซิโดเนียเหนือ | ||
โมนาโก | ||
ยิบรอลตาร์ | ||
ยูเครน | ||
เยอรมนี | ||
รัสเซีย | ||
โรมาเนีย | ||
ลักเซมเบิร์ก | ||
ลัตเวีย | ||
ลิกเตนสไตน์ | ||
ลิทัวเนีย | ||
สเปน | ||
สฟาลบาร์และยานไมเอน | ||
สโลวาเกีย | ||
สโลวีเนีย | ||
สวิตเซอร์แลนด์ | ||
สวีเดน | ||
สหราชอาณาจักร | ||
หมู่เกาะแฟโร | ||
หมู่เกาะโอลันด์ | ||
ออสเตรีย | ||
อันดอร์รา | ||
อิตาลี | ||
เอสโตเนีย | ||
แอลเบเนีย | ||
ไอซ์แลนด์ | ||
ไอร์แลนด์ | ||
ฮังการี |