เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kai Dow Preschool Classroom Desk

Kai Dow Preschool Classroom Desk

KAI DOW (ไข่ดาว) is a preschool classroom desk designed for young children. The round table features a central sharing tray for communal use of art supplies and materials, encouraging collaborative learning. Anti-slip silicone rubber leg caps ensure safety in the classroom. Available with Melamine, HPL, or Whiteboard HPL finish. Diameter 1200mm, Height 460mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kai-dow-preschool-classroom-desk
  • Product familyClassroom Furniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Children Desk
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-05-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)460
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMelamine
  • ออกเเบบโดยไทย
  • ผลิตโดยไทย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture