เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mareel Meeting Table
Mareel Meeting Table

    Mareel Meeting Table

    MAREEL is a round meeting and high meeting table with a distinctive two-tone leg design. The steel legs and perforated steel shelf are available in single or two-tone colour combinations, adding a decorative accent to the workspace. Available in two heights: standard meeting height (H.750mm) and high meeting/bar height (H.1000mm), both with Ø1000mm top diameter.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mareel-meeting-table
    • Product familyMeeting Table
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Round Meeting Table
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)750
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMelamine
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture