เผยแพร่สินค้าของคุณ
Parlay High Meeting Table

Parlay High Meeting Table

PARLAY is a high meeting (standing height) table with an A-frame steel base structure. The white top surface is available with four edge options — White, Oak, Walnut, or Multiplex — and in both straight and slant edge profiles. Designed for standing collaboration, available in three lengths: 2000, 2400, and 3000mm. Height is 950mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.parlay-high-meeting-table
  • Product familyMeeting Table
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์High Meeting Table
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-05-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)950
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1100
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMelamine
  • ออกเเบบโดยไทย
  • ผลิตโดยไทย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture