เผยแพร่สินค้าของคุณ
Puzzle High Meeting Table

Puzzle High Meeting Table

PUZZLE is a standing-height meeting table designed for active collaboration. Featuring a magnetic connector system that allows multiple units to be joined together, lockable casters (load capacity 85 kg/caster), and a wide range of arrangement configurations. Available with Melamine, HPL, or Whiteboard HPL top. Dimension: W.1740 × D.870 × H.1060mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.puzzle-high-meeting-table
  • Product familyMeeting Table
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์High Meeting Table
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-05-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1060
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1740
  • ความลึก (มิลลิเมตร)870
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMelamine
  • ออกเเบบโดยไทย
  • ผลิตโดยไทย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture