เผยแพร่สินค้าของคุณ
Walton Pneumatic Height Adjustable Table
Walton Pneumatic Height Adjustable Table
Walton Pneumatic Height Adjustable Table
Walton Pneumatic Height Adjustable Table
Walton Pneumatic Height Adjustable Table

    Walton Pneumatic Height Adjustable Table

    WALTON is a pneumatic height adjustable table available in Single Leg and Two Legs types. The single leg type features an aluminium leg with die casting and extrusion construction, and is available in round, curved, and square top shapes. The two-leg type features a steel structure suitable for workstation use. Height adjusts from 630mm to 1020mm (single leg) or 750mm to 1050mm (two legs type).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.walton-pneumatic-height-adjustable-table
    • Product familyHeight Adjustable Table
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pneumatic Height Adjustable
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)825
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMelamine
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture