เผยแพร่สินค้าของคุณ
FX.12 Roof Panel
FX.12 Roof Panel
FX.12 Roof Panel
FX.12 Roof Panel
FX.12 Roof Panel
    PREFA

    FX.12 Roof Panel

    When smart design meets technical refinement. The irregular canting creates vibrant light and shade effects depending on the position of the sun.

    However, the canting has an even more important role: It reinforces the panels, ensuring greater resistance. An additional characteristic is the tapered standing seam which has a number of uses:

    • Absorbs lateral expansion
    • Available in 9 standard colours
    • 2 formats (short and long) to create an offset appearance
    • Installation without clips
    • Complete range of accessories
    • 40-year guarantee
    สเปคสินค้า
    • SIZE: 1,400 × 420 mm (long) = 1.7 pc./m²; 700 × 420 mm (short) = 3.4 pc./m²

      MATERIAL: aluminium 0.7 mm thick

      VISIBLE SIDE: Coil coating

      REAR: protective paint

      WEIGHT: 1 m²=approx. 2.4–2.5 kg/m²

      SURFACE: available in nine colours

      ROOF PITCH: from 17°

      INSTALLATION: only on solid sheathing (at least 24 mm thick); a separating layer is required with a roof pitch up to 25°

      FASTENING: installation without patent clips. 3 nails per short panel and 5 nails per long panel → 9 nails per m² with a panel ratio of 2:1 or a surface ratio of 4:1 (long:short)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fx12-roof-panel
    • Product familyRoof Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)420
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.41
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป