เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rhomboid Facade Tile 20 × 20
Rhomboid Facade Tile 20 × 20
Rhomboid Facade Tile 20 × 20
Rhomboid Facade Tile 20 × 20
Rhomboid Facade Tile 20 × 20
    PREFA

    Rhomboid Facade Tile 20 × 20

    When tradition meets modernity: The new PREFA rhomboid façade tile 20 × 20 has been developed for traditional, “scaly” façade designs. Made of lightweight aluminium, the PREFA rhomboid façade tile is also perfectly suited to renovating dormers, gables and chimney cladding.

    สเปคสินค้า
    • MATERIAL: aluminium 0.7 mm thick

      VISIBLE SIDE: Coil coating

      REAR: protective paint

      WEIGHT: 1 m² = approx. 2.8 kg = 25 rhomboid façade tiles 20 × 20

      INSTALLATION: on solid sheathing (at least 24 mm thick)

      FASTENING: direct fastening

      CHOICE OF COLOUR: available in 12 colours (surface: stucco/smooth)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rhomboid-facade-tile-20x20
    • Product familyFacade Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Facade System
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.11
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป