The rhomboid roof tiles 29 × 29 give roofs an elegant “scaly” appearance with distinctive accents. The rhomboid roof tile is a classic product from the PREFA roof element range: Our “small” rhomboid tiles impress with the so-called beading embossing on each individual rhomboid roof tile. It not only creates the distinctive and unique look, but also makes the rhomboid tile even more resistant.
Size: 290 × 290 mm
Available in 11 standard colors
Complete range of accessories
40-year material warranty
Alloy in accordance with EN 1396
Surface treatment via a coil-coating process
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
โครเอเชีย |
เช็กเกีย |
เดนมาร์ก |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
เบลเยียม |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิทัวเนีย |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
ออสเตรีย |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |