เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rhomboid Roof Tile 44 × 44
Rhomboid Roof Tile 44 × 44
Rhomboid Roof Tile 44 × 44
Rhomboid Roof Tile 44 × 44
Rhomboid Roof Tile 44 × 44
    PREFA

    Rhomboid Roof Tile 44 × 44

    With its PREFA aluminium rhomboid roof tile in 44 × 44 cm format, PREFA is once again stimulating a strong and innovative creative impulse. The enlarged surface structure gives free rein for creating traditional shapes with modern accents while maintaining the highest level of durability and excellent weather resistance. The new PREFA design rhomboid roof tile is impressive due to its minimal weight and easy handling: the integrated fastening strips facilitate speedy and inexpensive installation of the roof and façade elements.

    • Visually coordinated design
    • New mounting system – integrated fastening strip facilitates speedy installation
    • System optimisation
    • Available in 9 standard colours
    สเปคสินค้า
      • Colour range: 9 standard colours – stucco surface
      • Also available with a smooth finish upon request 

      MATERIAL: aluminium 0.7 mm thick

      VISIBLE SIDE: Coil coating

      REAR: protective paint

      SIZE: 437 × 437 mm (cover)

      WEIGHT: 1 m² = approx. 2.6 kg = 5.24 rhomboid roof tiles 44 × 44

      PACKAGING UNIT: box containing 42 pc. = 8 m²

      ROOF PITCH: from 12° (rafter length: up to 7 m)
      from 14° (rafter length: up to 7–12 m)
      from 16° (rafter length: over 12 m)

      INSTALLATION: on solid sheathing (at least 24 mm thick)

      FASTENING: direct, using 4 PREFA ring nails 28/25

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rhomboid-roof-tile-44x44
    • Product familyRoof Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)437
    • กว้าง (มิลลิเมตร)437
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป