เผยแพร่สินค้าของคุณ
Roof Tile
Roof Tile
Roof Tile
Roof Tile
Roof Tile
Roof Tile
    PREFA

    Roof Tile

    2.2 จาก 5 ดาว2.2(6 รีวิว)

    Weighing just 2.3 kg/m², PREFA roof tiles are one of the most resistant roof materials that exist. Even intact older roof structures can be renovated easily and affordably with small-format aluminium tiles. Four roof tiles are sufficient to cover an entire square metre of roof surface. 

    • Available in 9 standard colours
    • Complete range of accessories
    • Alloy according to EN 1396
    • Surface treatment in a coil-coating procedure
    สเปคสินค้า
      • Available in 9 standard colours (stucco surface)
      • Also available with a smooth finish upon request

      MATERIAL: aluminium 0.7 mm thick

      VISIBLE SIDE: Coil coating

      REAR: protective paint

      SIZE: 600 × 420 mm (cover)

      WEIGHT:1 m² = approx. 2.3 kg = 4 tiles

      ROOF PITCH:
      from 12° (rafter length: up to 7 m)
      from 14° (rafter length: up to 7-12 m)
      from 16° (rafter length: over 12 m)

      INSTALLATION: on solid sheathing (at least 24 mm); or with snow loads greater than 3.25 kN/m² (reference height for Switzerland: 925 m); or in terrain categories 0, I or II, solid sheathing with a bitumen layer is required

      FASTENING: 2 PREFA patent clips per roof tile = 8 clips per m²

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.roof-tile
    • Product familyRoof Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)420
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.57
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป