เผยแพร่สินค้าของคุณ
Self-supporting mounting frame for sensor WC PRESTO 7100XL N, mains (transformer not included), 2L-4L
Presto

Self-supporting mounting frame for sensor WC PRESTO 7100XL N, mains (transformer not included), 2L-4L

18506 - Self-supporting mounting frame with PRESTO 7100 XL N 2L-4L

สเปคสินค้า
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar dynamic

    > Volume of water delivered :

    • Pre-fixed at 4 liters at 2,5 bar dynamic pressure (+/-1l)
    • Anti-water-hammering device
    • Integrated flow regulation 1 l/s, from 1.2 to 4 bar dynamic working pressure

    > Flow time :

    • 4 seconds ( the parameters can be adjusted via PRESTO programming tool)

    > Operation :

    • Double flush volume automatic detection depending on the time of user presence (2 or 4l - short/long detection)
    • By pass manual 4l push button (flush can be activated in case of power failure)

    > Power supply :

    • With mains 7V via 12V / 24V AC or DC. Compatible with 230 V AC / 12 V AC transformer not included ( See Ref. 90464 / 90711/ 90610 / 90685 / 90704 / 90686).

    > Hydraulic supply :

    • On PRESTO 1000 XL tap with 3/4" (20x27) integrated stop valve
    • Outlet connection on flush pipe Ø 28 mm

    > Material and colour finish :

    • 60 micron epoxy coated soldered steel mounting frame
    • Galvanized legs and floor fixing plates
    • Brass body flush valve
    • Anti-vandal brushed stainless steel 304L front plate

    > Security :

    • Vacuum breaker device prevents the contamination of the water network from polluted water backflow
    • Patented anti-blocking "S" system to avoid the water to flow continuously
    • The solenoid valve will be closed automatically in case of low battery or any damage of detector

    > Delivered with :

    • 1 Flush valve with stop valve integrated
    • 1 Brass coupling nut Male Female 3/4'' (20x27)
    • 1 PVC angle tube Ø 32 mm and 1 junction nozzle male 55 mm
    • 1 Extended straight PE tube 100 mm with adapter sleeve for connection to the bowl
    • 1 WC outlet angle PVC pipe dia. 100 mm
    • Screw and dowel for toilet bowl fixing

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.18506
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mounting frame
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ