เผยแพร่สินค้าของคุณ
18547 - SELF SUPPORTING MOUNTING FRAME WITH DIRECT FLUSH
Presto

18547 - SELF SUPPORTING MOUNTING FRAME WITH DIRECT FLUSH

18547 - SELF SUPPORTING MOUNTING FRAME WITH DIRECT FLUSH - mounting frame with vandal-proof control

สเปคสินค้า
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Volume of water delivered :

    • Adjustable from 6 to 9 l
    • Anti-water-hammering design
    • Automatic 1 l/s flow limiter, 1.2 to 4 bar dynamic working pressure

    > Hydraulic supply :

    • On a PRESTO 1000 XL with an integrated stop valve M G 3/4" (20x27)
    • Supply either from right or from left of the concealing box

    > Material and colour finish :

    • 60 micron Epoxy coated soldiered Steel mounting frame
    • Galvanized Legs and floor fixing plates
    • Brushed stainless steel 304l front plate

    > Security :

    • Patented S® anti-blocking system to prevent water flowing continuously
    • Anti-siphon effect device to prevent pollution of the water network from backflow

    > Delivered with :

    • Socket - extension brass supply pipe M F3/4" (20x27)
    • Ø 32 mm PVC Supply pipe for the toilet bowl and junction nozzle M 55 mm
    • PE 100 mm Straight extension outlet pipe with toilet
    • 100 mm PVC Angle outlet pipe
    • Screw and dowel for toilet bowl fixing

    > Standards & approvals :

    • Acoustic class II
    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.18547
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mounting frame
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ