เผยแพร่สินค้าของคุณ
31186 - TIMED FLOW SINGLE TAP FOR SHOWER - Cross-partition kit with PRESTO 512 S®
Presto

31186 - TIMED FLOW SINGLE TAP FOR SHOWER - Cross-partition kit with PRESTO 512 S®

31186 - TIMED FLOW SINGLE TAP FOR SHOWER - Cross-partition kit with PRESTO 512 S® - 1 to 140mm

สเปคสินค้า
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 6 l/min at 3 bar - Adjustable in 4 positions
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time :

    • 20 seconds (+/-5 seconds)

    > Hydraulic supply:

    • Inlet M G 1/2" (15x21) - Hot or premixed water

    > Security :

    • Patented anti-blocking "S" system to avoid the water to flow continuously
    • Anti-rotation and anti-vandal control knob
    • Anti-rotation fixed shower head

    > Delivered with:

    • 1 Cross-partition control - 140mm
    • 1 Tap P 512 S® for shower
    • 1 Fixed Shower head
    • 1 Instruction Manual

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.31186
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ