เผยแพร่สินค้าของคุณ
39209 - Clinical sink sprayer
Presto

39209 - Clinical sink sprayer

39209 - Clinical sink sprayer with back flow preventer and hand-held shower 45°

สเปคสินค้า
  • Working pressure :

    • 1 to 5 bar
    • Max. static operating pressure: 6 bars

    Flow :

    • 9 l/min at 1 bar

    Flow time :

    • As long as the user is pressing the trigger

    Hydraulic supply :

    • M G 1/2" (15x21) with a standard tap

    Material and color finish :

    • Plastic lever control / RAL 9010 white epoxy powder-coated brass finish
    • White PVC flexible hose (EPDM stainless steel knitting for NaOCI disinfection)

    Security :

    • HA NF certified vacuum breaker to prevent pollution of the network from spoiled water backflow.(EN 1717)

    Delivered with :

    • 1 Hand-held shower 45°
    • 1 Adaptor socket
    • 1 Sprayer handle holder
    • 1 Flexible hose : 1M
    • 1 Standard tap with mural flange

    Standards & approvals :

    • HA NF certified vacuum breaker
    • EN 200 compliant standard tap
    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Chrome-plated surface treatment in accordance with EN 12540 / 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.39209
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ