เผยแพร่สินค้าของคุณ
39213 - Sink sprayer with push button spray
Presto

39213 - Sink sprayer with push button spray

39213 - Sink sprayer with push button spray

สเปคสินค้า
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar
    • Maximal static pressure : 6 bars

    > Flow :

    • 9 l/min at 1 bar

    > Flow time :

    • As long as the user is pressing the trigger.

    > Hydraulic supply :

    • M G 1/2" (15x21) with a standard tap

    > Material and colour finish :

    • Chrome plated brass body
    • Chrome plated metal alloy trigger.
    • White PVC flexible hose (EPDM stainless steel knitting for NaOCI disinfection)

    > Security :

    • HA NF certified Vacuum breaker to prevent pollution of the network from spoiled water backflow (EN 1717)

    > Delivered with :

    • 1 push button trigger sprayer
    • 1 adaptor socket
    • 1 sprayer handle holder
    • 1 flexible hose : 1M
    • 1 standard tap with mural flange

    > Standards & approvals :

    • HA NF certified vacuum breaker
    • EN 200 compliant standard tap
    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Chrome-plated surface treatment in accordance with EN 12540 / 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.39213
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bidet Spray
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถสุขภัณฑ์

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ