เผยแพร่สินค้าของคุณ
55379 - SINGLE DECK-MOUNTED SENSOR TAP - PRESTO NOVA
Presto

55379 - SINGLE DECK-MOUNTED SENSOR TAP - PRESTO NOVA

55379 - SINGLE DECK-MOUNTED SENSOR TAP - PRESTO NOVA
สเปคสินค้า
  • Variants : 55379 Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 3 Function : Power supply : Integrated 6V CRP2 lithium battery Thermal resistance : Resistant to a temperature of 75°C for 30 minute thermal shocks Security : Temperature limiting system to avoid any risk of scalding Anti-overflow security time is set to 30 seconds Debit : 3 l/mn Finish : Injected molded metal body and cover Chrome finishing Connexion : G 3/8" (12x17)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.55379
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tapware - Single, Mixers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ